Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119281
BPZ-FPK-1000/150-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=150x1000mm, blind, Kunststoff

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119281
EAN
4015081174188
Produkt Länge/Tiefe
28.5 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
0.557 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FPK-1000/150-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Kunststoff
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.