Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=300x1000mm, blind, Kunststoff
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
119284
|
| EAN |
4015081174218
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28.5 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
1.114 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FPK-1000/300-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Plastik
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|