Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für Trennrahmen für UP-3S, Höhe 10
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119302
|
| EAN |
4015081174393
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
972 mm
|
| Produktbreite |
131.5 mm
|
| Produktgewicht |
1.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-USF-10
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Anwendung |
geteilten Aufbau im Unterputz-Installationsverteiler
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1060 mm
|