Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119308
BPZ-MES-400/10-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 949 x 400 mm, 5-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119308
EAN
4015081174454
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
949 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MES-400/10-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
5
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
949 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.