Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119313
BPZ-MES-600/12-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1149 x 600 mm, 6-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119313
EAN
4015081174508
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1149 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MES-600/12-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
6
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1149 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.