Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119322
BPZ-MES-1000/10-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 949 x 1000 mm, 5-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119322
EAN
4015081174591
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
949 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MES-1000/10-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
5
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
949 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.