Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119330
Modellcode: BPZ-MES-1200/20-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1949 x 1200 mm, 9-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119330
EAN
4015081174676
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1949 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
24.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MES-1200/20-ST

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schwenkrahmen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
Material
Metall
Anzahl der Reihen
9
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1949 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.