Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Shift-Back-Flansch B = 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
119355
|
| EAN |
4015081174928
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
340 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-FLP-400-VS
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Ausführung |
Pinsel
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leitungseinführungstyp |
Moosgummi
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Form |
gerade
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
| Stärke |
1 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Schutzart |
IP30
Andere |