Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B = 1200 mm, T = 400 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
119699
|
| EAN |
4015081176212
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1100 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSPH2124
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL |
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|