Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Phasenisolator, 3p, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
119862
|
| EAN |
4015081177134
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Garantie |
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-81) UL (Category Control Number WJAZ) UL (File No. E31593) CSA (Class No. 4652-06) UL (Category Control Number DKPU2) UL (Category Control Number DIVQ) UL listed CSA (Class No. 1432-01) CSA certified CSA C22.2 No. 5 |
| Modellcode |
NZM1-XKP
|
| Benutzt mit |
NZM1, PN1, N(S)1
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
| Rahmen |
NZM1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstiges
|