Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119889
NZM4-4-XKV1P

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verbindungssatz + Abdeckung 4-polig/1-polig

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
Katalognummer
119889
EAN
4015081177370
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
7.482 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL489B
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3
Modellcode
NZM4-4-XKV1P

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-800(1000)(1100)-S1(-S15)-PV-NA
Stromstärkewert
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
4-polig
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 1000 VDC
Schutzart
IP20
Polzahl
1-polig
Ausführung
Sonstige
Typ
Zubehör DC-Verbindungskit Klemme
Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Abdeckung IP2X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.