Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119911
Modellcode: XLST5S64

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 600 x 400mm, IP55

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
119911
EAN
4015081177516
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.221 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5S64

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.