Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

11N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
11N
UPC
784564002488
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.06 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.008 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.