Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120629
XVTL-BP-W-8/16-185

Eaton xEffect xVtl Montagerahmen für Profi+-Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, Distanz Tür: 185 mm, H x B = 1600 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
120629
EAN
4015081184590
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
15.344 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-BP-W-8/16-185

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.