Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120631
Modellcode: XVTL-BP-W-8/20-185

Eaton xEffect xVtl Montagerahmen für Profi+-Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, Distanz Tür: 185 mm, HxB=2000x800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
120631
EAN
4015081184613
Produkt Länge/Tiefe
1950 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
19.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-BP-W-8/20-185

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.