Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 16A, 30mA, B-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole – mRB6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
120652
|
| EAN |
4015081184828
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.445 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
mRB6-16/3N/B/003-A
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Normen |
IEC/EN 61009
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.03 A
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
4
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
| Produktanwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Sortiment |
mRB6
|
| Bemessungsstrom |
16 A
|
| Bemessungsstrom des Produktsortiments |
6-25 Ampere
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ A, pulsstromsensitiv
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
kombinierter FI/LS-Schalter
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
11,6 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Vorsicherung |
100 Ampere gL
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments |
30, 100, 300 Milli-Ampere
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom |
0,5 x I∆n
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Nennspannung bei AC |
230 V / 400 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Klimafestigkeit |
IEC 68-2: 25 °C bis 55 °C bei 90 % - 95 % Feuchtigkeit
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schutzart (integriert) |
IP40
|
| Gerätehöhe |
80 mm
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Materialstärke |
2 mm
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Montagestil |
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
|
| Eindrähtige Anschlussquerschnitte |
1-25 Quadratmillimeter
|
| Klemmenschutz |
Sammelschienenabdeckung entsprechend VBG4
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Doppelfunktion
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|