Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120702
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 2-polig B x H = 1000 x 200 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120702
EAN
4015081185320
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/1000

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

cLieferprogramm

Anwendung
  • IEC-Sammelschienenträger
  • Montageseitenwand-Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
2-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
400 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
30 mm
Schienenpositition
Mitte mittig
Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Breite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.