Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120705
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 3-polig B x H = 600 x 300 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120705
EAN
4015081185351
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

cLieferprogramm

Anwendung
  • IEC-Sammelschienenträger
  • Montageseitenwand-Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
400 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
30 mm
Schienenpositition
Mitte mittig
Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Breite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.