Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 4-polig B x H = 400 x 300 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
120709
|
| EAN |
4015081185399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
1.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/400
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Für Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
SASY
|
| Anwendung |
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom - max. |
400 A
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienen-Höhe |
30 mm
|
| Schienenpositition |
Mitte mittig
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Geeignet für Breite |
400 mm
|