Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120749
Modellcode: BPZ-MPL-NZM3X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM3 vertikal B = 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
120749
EAN
4015081185795
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
285 mm
Produktbreite
692 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL-NZM3X-800-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.