Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 400 x 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
120767
|
| EAN |
4015081185979
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
404 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MT-MSW-400/400-1-A
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Bausatz
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Höhe |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|