Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120772
Modellcode: BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 425 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120772
EAN
4015081186020
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
429 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
4.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Bausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
425 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
425 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.