Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 425 x 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
120776
|
| EAN |
4015081186068
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
429 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
5.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Höhe |
425 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
425 mm
|