Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120779

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 400 x 1.200 mm, 2-A

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120779
EAN
4015081186099
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/400-2-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.