Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 425 x 1200 mm, 3-A
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
120782
|
| EAN |
4015081186129
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
425 mm
|
| Produktbreite |
635 mm
|
| Produktgewicht |
7.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-3-A
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage Einbau |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
425 mm
|