Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 125 x 600 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
120785
|
| EAN |
4015081186150
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
125 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP/MSW-600/125-45
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Frontplattenausschnittsgröße |
45 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
24
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
125 mm
|