Eaton Moeller® series SOL20 Lasttrennschalter, Gleichstrom, 20A, 2 Stränge M12
| Produktname |
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
|
| Katalognummer |
120919
|
| EAN |
4015081187492
|
| Produkt Länge/Tiefe |
224 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.836 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| Modellcode |
SOL20/2MV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21A |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
1000 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
| Widerstand |
8 mΩ (intern)
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Design |
Gekapselt
|
| Merkmale |
Trennereigenschaften
|
| Ausstattung: |
Spannungsauslöser optional
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anschlussart |
Gewindeanschluss M16, Ausgänge
Schraubverbinder M12, Eingänge |
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
|
| Schutzklasse |
2
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Bodenbefestigung |
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm) |
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,24 kA
|