Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120934
P-SOL20

Eaton Moeller® series P-SOL Lasttrennschalter, Gleichstrom, 20A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Katalognummer
120934
EAN
4015081187645
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
0.286 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
CE
Modellcode
P-SOL20

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Widerstand
6 mΩ (intern)

Merkmale und funktionen

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Drehknopf
Design
Öffnen
Merkmale
Trennereigenschaften
Ausstattung:
Spannungsauslöser optional
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
Nach Bedarf
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Schutzklasse
2
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Bodenbefestigung
Hauptschalter
Wartungsschalter / Serviceschalter
Sicherheitsschalter

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0.32 kA (bis zu 1000 V DC)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
18 - 14 AWG, ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228

Produktspezifikation exportieren