Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120936
Modellcode: P-SOL60

Eaton Moeller® series P-SOL Lasttrennschalter, Gleichstrom, 63 A bei 1000 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Katalognummer
120936
EAN
4015081187669
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.994 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-3
Modellcode
P-SOL60

Features & Functions

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Drehknopf
Design
Offen
Merkmale
Trennereigenschaften
Ausstattung:
Spannungsauslöser optional
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Polzahl
2-polig
Polzahl
2-polig

General information

Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Schutzklasse
2
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Hauptschalter
Maintenance / service switch
Safety switch

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Schrauben-Größe
2 x M4 x 18, 30 x 130 mm, Montageschraube

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21A
63 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Widerstand
3 mΩ (intern)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,6 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
0,6 kA (bis zu 1000 V DC)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,5 kA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.97 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
60 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS