Eaton Moeller® series Strangschutzschalter PKZ-SOL, Gleichstrom, 2p, 12 A, 900 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ-SOL String circuit-breaker
|
| Katalognummer |
120937
|
| EAN |
4015081187676
|
| Produkt Länge/Tiefe |
93 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
58 mm
|
| Produktgewicht |
0.308 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-2
EN 60947-2 IEC/EN 60947‐2 |
| Modellcode |
PKZ-SOL12
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Innenwiderstand |
31 mΩ
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
12 A bei DC-21 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
900 VDC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
900 VDC
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
12 A
|
| Kurzschlussauslöser |
6 x Ie
|
| Kurzschlussstrom |
5 - 9 A, Ics, zulässiger Kurzschlussstrom für Solarmodule
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Design |
Öffnen
|
| Merkmale |
Komplettgerät mit Schutzeinheit
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anwendung |
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
12 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
8 A
|
| Produktkategorie |
|
| Schutzklasse |
2
|
| Geeignet für |
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 14
|