Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121372
M22-XBK11

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT, D=60 mm, gelb, DE, EN, FR, IT

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
121372
EAN
4015081192021
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
Modellcode
M22-XBK11

Betätigungselement

Beschriftung
NOT-AUS (4 Sprachen)
Aufschrifttyp
Text-
Sprache
verschiedene
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Produktkategorie
Zubehör
Größe
60 x 60 mm
Benutzt mit
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.