Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121749
Modellcode: MSC-DE-32-M25(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 11 kW, Iq= 100 kA, Ir= 8 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
121749
EAN
4015081195596
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
242 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.025 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
MSC-DE-32-M25(230V50HZ)

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
Regelbar
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Stromflusszeiten - min.
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
8 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
21,7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
23.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), 500 V
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
100000 A
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
500 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
496 A

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.42 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.14 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W