Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121995
BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 2 Phasen, 25 qmm, Stift, 1m, 2,5M/46

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
121995
EAN
4015081201952
Produkt Länge/Tiefe
1009 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.727 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 508
Modellcode
BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
BB-UL
Typ
  • BB-UL
  • Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Bemessungsstoßspannung
10 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
100 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für Anzahl Geräte
46
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
sechsundvierzig-polig
Farbe
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
100 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Querschnitt
25 mm²
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der modularen Abstände
46
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
277 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
46 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.