Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121997
BB-UL-TEP/35

Eaton Schaltschrankzubehör. Einspeiseklemme, TEP/35

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
121997
EAN
4015081201976
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BB-UL-TEP/35

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-UL
Sammelschiene
Typ
  • BB-UL
  • Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zusatzklemmen
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Leiterquerschnitt - max.
25 mm²
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom
100 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.