Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121998
Modellcode: BB-UL-TE/50

Eaton Schaltschrankzubehör. Einspeiseklemme, TE/50

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
121998
EAN
4015081201983
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BB-UL-TE/50

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BB-UL
Sammelschiene
Typ
  • BB-UL
  • Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zusatzklemmen
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Leiterquerschnitt - max.
25 mm²
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom
100 A

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

System overview

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.