Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

122884
Modellcode: IZMX-CAS403-2500-SEC

IZMX-CAS403-2500-SEC. Kassette 2500 A, IZMX403 mit Anschluss für Steuerkabel

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
122884
EAN
4015081204892
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
Modellcode
IZMX-CAS403-2500-SEC

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Delivery program

Stromstärkewert
2500 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
2500 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Steuerklemme
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Basisgerät
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Mit vollständig montierten Steuerleiterklemmen.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.