Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

125072
Modellcode: OPTC8

Eaton SPX Feldbusmodul Modbus RS485 mit SUB-D-Buchse, 9-polig, für Frequenzumrichter SVX und SPX

General Specifications

Produktname
Eaton SPX Zubehör Feldbusmodul
Katalognummer
125072
EAN
4015081226832
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL File No.: E134360
CE
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
Kataloghinweise
Das Feldbusmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
Modellcode
OPTC8

General information

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Communication

Protokoll
Modbus RS485

Design verification