Eaton SPX-Feldbusmodul BACnet MS/TP RS485 mit Schraubklemmen für Frequenzumrichter SVX und SPX
| Produktname |
Eaton SPX Zubehör Feldbusmodul
|
| Katalognummer |
125076
|
| EAN |
4015081226870
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 CSA-C22.2 No. 14 UL 508C IEC/EN61800-3 CE UL File No.: E134360 UL |
| Kataloghinweise |
Das Feldbusmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
|
| Modellcode |
OPTCJ
|
| Protokoll |
BACnet MS/TP
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
| Anschlussart |
Schraubklemmen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|