Der Eaton SPX Systembusadapter kann an den Frequenzumrichter SPX angeschlossen werden
| Produktname |
Eaton SPX Systembusadapter
|
| Katalognummer |
125077
|
| EAN |
4015081226887
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 UL 508C UL File No.: E134360 CE UL |
| Kataloghinweise |
Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
|
| Modellcode |
OPTD1
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Systembusadapter