Eaton Moeller® series DILH Varistorschutz, für DILM1600, DILH2000 bis DILH2600
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILH Varistor-Löschglied-Schutzbeschaltung
|
| Katalognummer |
125946
|
| EAN |
4015081235568
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.393 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL 508 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: C321104 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CE CSA |
| Modellcode |
DILH2600-XSM
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
Varistor
Zum Dämpfen der Abschaltüberspannung beim Ausschalten induktiver Lasten. |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
1000 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
1000 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|