Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126046
CWIZ-02/01

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 2-Wege, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
126046
EAN
4015081236336
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7.2 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/01

Weitere Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Keine
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Delivery program

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Reinweiß
Weiß
Ausführung
zweiteilige Wippe

Technical data - mechanical

Befestigungsart
Einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.