Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126089

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Set, Drucktaste, 1-Wege, komplett, original Weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – standardmäßiger Funktaster
Katalognummer
126089
EAN
4015081236763
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CPAD-00/130

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
45 mm (Niko) Drucktaster

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
Keine
Produkttyp Bussystem
verpackte Einheiten
Farbe
weiß
Weiß
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Anzahl der Kanäle
1

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.