Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127663

Eaton EML Klemmenblock, 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-240 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugrößen T und U

General Specifications

Produktname
Eaton S811 EML Zubehör Klemmenblock
Katalognummer
127663
EAN
4015081250714
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
1.836 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA-C22.2 No. 65
CSA Class No.: 6223-02
UL Category Control No.: NMFT
UL508
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
CSA
Kataloghinweise
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
Modellcode
EML24

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung