Eaton EML Klemmenblock, 2 x 2/0-300 MCM, 2 x 70-150 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugrößen T und U
| Produktname |
Eaton S811 EML Zubehör Klemmenblock
|
| Katalognummer |
127665
|
| EAN |
4015081250738
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190.5 mm
|
| Produkthöhe |
101.6 mm
|
| Produktbreite |
114.3 mm
|
| Produktgewicht |
1.836 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA CSA-C22.2 No. 65 CSA Class No.: 6223-02 CSA File No.: LR 353 UL508 UL Category Control No.: NMFT UL File No.: E202571 |
| Kataloghinweise |
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
|
| Modellcode |
EML26
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C