Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127669
Modellcode: EML33

Eaton EML Klemmenblock, 4 x 2/0-300 MCM, 4 x 70-150 mm², verwendbar für: S801+, S811+, Baugröße V

General Specifications

Produktname
Eaton S811 EML Zubehör Klemmenblock
Katalognummer
127669
EAN
4015081250776
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
101.6 mm
Produktbreite
114.3 mm
Produktgewicht
1.836 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 65
CSA
UL Category Control No.: NMFT
UL508
CSA Class No.: 6223-02
UL
UL File No.: E202571
Kataloghinweise
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
Modellcode
EML33

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Design verification