Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

127672
EMS41

Eaton S811 Softstarter, 690V

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Zubehör Transiente Überspannungsunterdrückung
Katalognummer
127672
EAN
4015081250806
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
107.95 mm
Produktbreite
107.95 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
Modellcode
EMS41

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zulässigkeitsbedingungen
Von UL und CSA untersuchte Komponente, (UL/CSA)

stromführende Hauptpfade

Nennspannung - max.
1000 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.