Eaton Moeller series xPole (Ausführung 5) – mMCMDC LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), 50 A, 2p, Charakteristik: C, DC
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB
|
| Katalognummer |
129645
|
| EAN |
5019586148537
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
mMCMDC-C50/2
|
| Benutzt mit |
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Leitungsschutzschalter mMCM |
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
|
| Erforderliches Zubehör |
ZP-IHK 286052
|
| Ausstattung: |
Z-IS/SPE-1TE 274418
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul/Liftklemmen
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Spannungsart |
DC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|