Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

129662
mMCT-B80/3

Eaton Moeller series xPole (Ausführung 5) – mMCT LS-Schalter. Leistungsschalter, 80 A, 3p, Typ-B-Charakteristik

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB
Katalognummer
129662
EAN
5019586143877
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
0.706 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
mMCT-B80/3

Produktspezifikationen

Benutzt mit
mMCT
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
80 A
Merkmale
Zubehör möglich
Erforderliches Zubehör
ZP-IHK 286052
Ausstattung:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Rahmen
45 mm
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,1 W
21.3 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
75 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.1 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4.5
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • mMCT
Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage ZP-NHK 248437
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
20 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Produktspezifikation exportieren