Eaton Moeller series xPole (Ausführung 5) – mMCT LS-Schalter. Leistungsschalter, 80 A, 3-polig + N, Typ-B-Charakteristik
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB
|
| Katalognummer |
129678
|
| EAN |
5019586144393
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
0.941 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
mMCT-B80/3N
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich |
| Erforderliches Zubehör |
ZP-IHK 286052
|
| Ausstattung: |
Z-IS/SPE-1TE 274418
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,1 W
21.3 W |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
75 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
7.1 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
20 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
20 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
20 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|