Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12OLFMA63

Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 12 kV, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
12OLFMA63
EAN
5027590432917
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
1.94 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
BS
IEC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
40 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
12 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
Sicherungsgröße
254 x 63,5 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren